メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8206MEVAL1Z evaluation board is used to evaluate the performance of the ISL8206M DC/DC power module. This board consists of power and load connectors for the source and load side, switches for PVCC bias selection and On/Off option, and other passive components. The input voltage range is from 1V to 20V, and the output voltage range is from 0.6V to 6V. Additional PVCC bias source is not required when using an input voltage of 5V or 12V. It can connect to the input side directly. However, in wider input ranges, which are above 14V or below 5V, the PVCC bias needs to add an external source, which provides operation bias of the module. The output voltage is initially set at 1.5V for typical evaluation. The user can easily set the output voltage by changing the value of R1, as shown in the user guide.

特長

  • Power and load connectors for source and load side
  • Switches for PVCC bias selection and On/Off option
  • Input voltage range (VIN): 1V to 20V
  • Output voltage range (VOUT): 0.6V to 6V
  • Output current (load current): 6A

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8201MEVAL1Z Power Module Eval Board

ISL8206MEVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。