メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8200AM is a simple and easy to use high power, current-sharing DC/DC power module for datacom/telecom/FPGA power hungry applications. All that is needed is the ISL8200AM, a few passive components and one VOUT setting resistor to have a complete 10A design ready for market.

The ISL8200AMEV1PHZ evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL8200AM in a single phase setup. The input voltage is from 3V to 20V, and the output can support a 10A maximum load with a voltage range from 0.6V up to 6V with the proper output capacitor rating.

特長

  • Complete switch mode power supply in one package
  • Patented current share architecture reduces layout sensitivity when modules are paralleled
  • Programmable phase shift (1 to 6-phase)
  • Extremely low profile (2.2mm height)
  • Input voltage range +3.0V to +20V at 10A, current share up to 60A
  • A single resistor sets VOUT from +0.6V to +6V
  • Output overvoltage, overcurrent and over-temperature, built-in protection and undervoltage indication

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8200AMEV1PHZ Power Module Evaluation Board

ISL8200AMEV1PHZ

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。