メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28617SM10EV1Z evaluation board is designed to assess the performance of the ISL28617 differential input, differential output, precision instrumentation amplifier (in-amp). With an input voltage range up to ±34V, a supply voltage range of 8V (±4V) to 40V (±20V), and a gain ranging from 0.1 to 10,000, this in-amp is ideal for a wide variety of applications. The gain accuracy is limited only by the matching of the gain resistors, and the output is capable of driving rail-to-rail.

特長

  • Rail-to-rail differential output ADC driver
  • High voltage interface to low voltage circuits
  • Wide operating voltage range: ±4V to ±20V
  • Low input offset: 30μV
  • Excellent CMRR and PSRR: 120dB
  • Closed loop -3dB BW: 0.3MHz (AV = 1k) to 5MHz (AV = 0.1)
  • Operating temperature range: -40 °C to +125 °C

使用製品

サンプル&ご購入

ISL28617SMxxEV1Z Precision In Amp Eval Board

ISL28617SM10EV1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。