メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL28158EVAL1Z evaluation board is a design platform containing all the circuitry needed to characterize critical performance parameters of the ISL28158 operational amplifiers, using a variety of user-defined test circuits.

The ISL28158 operational amplifier features ultra-low power consumption, has rail-to-rail output drive capability, and is designed to operate with a single lithium cell or two NiCd batteries.

特長

  • Operates from a single supply, +2.4VDC to +5.5VDC or from split supplies, ±1.2VDC to ±2.75V
  • Configured for a single op amp connected for differential input with a closed loop gain of 10
  • Contains a single external reference voltage (VREF) pin and provisions for a user-selectable voltage divider (filter included)

使用製品

サンプル&ご購入

ISL281x8EVAL1Z Precision Op Amp Eval Boards

ISL28158EVAL1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。