メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL26134AV28EV1Z provides a means to evaluate the functionality and performance of the ISL26134 analog-to-digital (A/D) converter. The board includes a microcontroller with a USB interface. The microcontroller interfaces to the ISL26134 A/D converter via a galvanically-isolated interface and provides serial communication via USB between the board and the PC. The galvanic isolation ensures that any ground noise on the USB interface does not interfere with the low noise performance of the ISL21634 A/D converter when operated with the on-chip programmable gain amplifier in a high gain setting.

Software for the PC provides a GUI (graphical user interface) that allows the user to perform data capture and then to process and plot the output data from the ISL26134. Data can be graphically displayed in the time domain, as a histogram, and/or as a spectral plot after being processed with an FFT algorithm. The GUI also enables the user to save conversion data from the A/D converter to a file, or to save the histogram data or the histogram graphic, or processed data output from the FFT, or the spectral plot graphical output.

特長

  • Galvanically-isolated USB communication with PC
  • On-board microcontroller
  • On-board voltage reference
  • Evaluation software
    • Time domain analysis
    • Noise histogram analysis
    • FFT analysis

使用製品

サンプル&ご購入

ISL26134AV28EV1Z Delta Sigma A/D Converter Evaluation Board

ISL26134AV28EV1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。