メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The HI5860SOICEVAL1 evaluation board provides a quick and easy method for evaluating the HI5860 12-bit, 130MSPS high-speed digital-to-analog converters (DACs). The board is configured so that the converter outputs differential current into a transformer circuit to form an output voltage. The amount of current out of the DAC is determined by an external resistor and either an internal or external reference voltage. The CMOS digital inputs have optional external termination resistors. The evaluation board includes a VME digital interface that is compatible with all previous Renesas D/A converter evaluation boards.

特長

  • 130MSPS 12-bit CMOS DAC
  • Also can be used to evaluate the 8- and 10-bit versions, the HI5660 and HI5760
  • Transformer-coupled or single-ended SMA outputs
  • Easily selectable internal or external reference

使用製品

サンプル&ご購入

HI5X60SOICEVAL1 12- & 14-Bit High Speed DAC Eval Boards

HI5860SOICEVAL1

廃止品
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。