概要
M16C/6S1評価ボード(1台)、ケーブル、マニュアルを同梱した評価キットです。本製品はM16C/6S1のソフトウェア開発、およびPLC通信の評価をサポートします。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
特長
- 総務省の認定*(1)取得済み
- サンプル通信テストプログラム内蔵
- オンチップデバッギングエミュレータE8aによるM16C/6S1のソフトウェア開発をサポート (E8aは同梱しておりませんので、別途、ご購入下さい)
- サイズ(W*L*H): モデムボード(105mm*58mm*48mm)、電源ボード(125mm*80mm*35mm)
*(1) 総務省の認定:10KHz~450KHzの周波数帯を利用するPLCモデムは、電波法100条で規定される高周波利用設備に該当しますため、その利用に際し、設置許可の申請(高周波利用設備許可申請)を行う必要があります。本製品は高周波利用設備の型式指定を取得済みであり、お客様にて設置許可申請を行うことなくご使用いただけます。
使用製品

サンプル&ご購入
R0K3036S1DJ01BR
廃止品| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |