メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The 3D board consists of an R8C/11 microcontroller (MCU) mounted on to a circuit board with 8 independent LEDs connected to an I/O port to allow simple visual output from the MCU. Three switches allow interrupt input to the MCU and a variable resistor is connected to an analog-to-digital converter (ADC) input allowing an analog voltage to be measured. The board can be interfaced to a PC via the USB socket where C-coded programs may be downloaded to the MCU using the KD30 debugger software provided. A header connector is provided around the MCU, which provides access to the MCU I/O pins.

特長

  • Demo tool: Allows basic functions of the MCU to be tested or demonstrated. Sample programs on the CD-ROM can be downloaded to the MCU via the USB port
  • Benchmarking target board: Used for evaluating MCU performance, enabling compilation, debugging, and benchmarking of the user's own code
  • Simple in-circuit emulator: When fitted with header connectors (0.1" pitch, double-row headers), it functions as a simple in-circuit emulator for hardware or software debugging. The user's target hardware should be built to accommodate this with compatible PCB sockets
  • Flash programming tool: Using the external Flash connector, the 3D board can program an external R8C device

使用製品

サンプル&ご購入

3DKR8C/11U Board

3DKR8C/11U

廃止品
Regional Availability:This product is available only in Europe

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。