メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ブログ

Learning at the Edge: Building Intelligence into the Industrial IoT Endpoint Blog

Learning at the Edge: Building Intelligence into the Industrial IoT Endpoint

IIoT endpoint devices are becoming increasingly intelligent with significant computing and AI capabilities at very low power at the endpoint, privacy and minimal bandwidth needs.

Arm Cortex M85 Is Here, Is Your IoT Design Ready?

Arm Cortex-M85 Is Here, Is Your IoT Design Ready?

This blog details how the Arm® Cortex®-M85 platform raises the bar for microcontroller performance and how the RA family will evolve to take advantage of the possibilities.

Realizing Low Power Consumption of the Capacitive Touch Sensors with RX140! Blog

RX140で静電容量式タッチセンサの低消費電力化を実現!

RX140に搭載したCTSU2SLの新機能である自動判定機能とMEC機能を使って静電容量式タッチセンサの低消費電力化を実現しました。

Blog image Azure RTOS ADU

Azure RTOS ADU

IoT機器に必須となるFOTA(Firmware Over-the-Air)のソリューションとして、RXファミリがマイクロソフト社のAzureRTOSのFOTA(Firmware Over-the-Air)に対応しました。Azureクラウドサービスと連携して簡単にIoT機器のOTAを実現できます。

How To Meet the Challenges of Future Zone E/E-Architecture? Introduction of an MCU-based Virtualization Solution Platform

次世代ゾーンE/Eアーキテクチャに適したMCU向け仮想化ソリューションプラットフォーム

高度で複雑な次世代車両システムでは、従来の独立して制御を行う分散型自動車E/Eアーキテクチャから、より統合され高性能なECUに基づく集中型E/Eアーキテクチャへの移行が必要となることが予想されます。Zone-ECU Virtualization Solution Platformは、お客様がそれぞれのゾーンECUプロジェクトに対応するための、関連するSW製品やツールを含む統合型ソリューションを提供する開発プラットフォームです。ETASとRenesasの共同開発に基づくZone-ECU Virtualization Solution Platformは、ハイパーバイザのサポート、安全性、セキュリティ、QoSなどZone ECUに向けたHW主要機能を活用し、ETASの優れたSW製品ポートフォリオやSWコンピテンスによってさらに様々なことを可能とします。

Battery Management with Life Indicator Blog

Is My Battery Ready to Do Its Job?

The Battery Management with Life Indicator solution is for battery-powered applications that need a reliable charging system with a way to display the battery life.

The Low-Noise Power Supply for Timing and Clock ICs

The Low-Noise Power Supply for Timing and Clock ICs

For precise timing and clock solutions, customers are encouraged to pair our timing products up with Renesas’ low-noise LDOs to achieve optimized performance.

ルネサスCEOがBS-TBS番組に出演

BS-TBSの主要経済番組「Bizスクエア」において、ルネサスを特集した企画が放送され、CEOの柴田 英利が対談形式で出演しました。

RX72M Microcontroller Wins the "2021 Intelligent Manufacturing MCU Outstanding (Product) Solution" Award of China Electronics News

ルネサスエレクトロニクスのRX72M MCUが中国電子報 (China Electronics News)の "2021 Intelligent Manufacturing MCU Outstanding (Product) Solution"を受賞

RX72Mはルネサスエレクトロニクスが産業用イーサネット利用に向けて設計、開発した、高性能かつコストパフォーマンスに優れた新時代のMCUです。RX72Mは240MHz動作で1416 CoreMarkスコアを達成、高速電流ループ制御を保証します。処理性能、リアルタイム性、産業用イーサネット通信を特に必要とするアプリケーションに最適なMCUです。

Blog image Endpoint Intelligence

エンドポイントインテリジェンス

ここ過去数年にわたり、モノのインターネットはさまざまなアプリケーションで急激な勢いを見せてきました。AI機能搭載型スマートデバイスは、所有コスト、リソース効率、柔軟性、利便性などの点で多くのメリットをもたらします。しかしながら、デバイスからクラウドへと行ったり来たりするデータ転送プロセスには、追加的レイテンシとプライバシーリスクがつきものです。これはリアルタイムシステムにとって、重大なパフォーマンス・ボトルネックとなりかねます。さらに膨大なデータ量をクラウドに転送するのに、運用コストを押し上げてしまいます。そこで、意思決定、機械学習の処理と分析をローカルで実行するといった、AI処理をエッジで行うために登場したのがエンドポイントAIです。インテリジェント機能がネットワークのエッジで使われるのが特徴です。これによって、機械学習による高度な意思決定を物理的にデータのソースに近づけ、リアルタイム性を実現し、全体的な運用コストの削減を達成できます。