HEV/EVモータ制御に特化したRenesas車載マイコンRH850/C1M-Axのモデルベース開発用ソフトウェアを販売しております。また、その無償版をWEBにて配布中です。この機会にぜひご使用ください。
R-Car Gen3eは、システム性能向上、ECU統合性、高速起動、機能安全強化など、R-Car Gen3システムから容易なアップグレードが可能です。
Jonpaulは、低価格な車両モデルへ高解像度カメラの拡大を加速させる新製品オートモーティブ・ハイディフィニション・リンクを紹介します。
新たに担当される安全管理者として、電源IC(power management IC: PMIC)を採用するとき、PMICが搭載している機能安全項目が難しくありませんか。もしくは設計経験豊富なエンジニアでISO 26262 (または IEC 61508) のモジュール開発に着手しようとしていますか。この記事では、車載システム設計の機能安全の概念を説明します。
Ethernet TSN スイッチ IPコアは、米国Spirent Communications社が提供するコンフォーマンステストにPASSする高品質のIPコアであり、そのIPコアをFPGAに実装して評価している様子を動画でご覧いただけます。
Axelは自動車、産業、コンシューマアプリケーションで使いやすく、開発しやすく、アクセスしやすい、車載向けEasy-to-Startマイクロコントローラのシリーズを紹介します。
本稿では、車載ネットワークの観点から、PCIeの背景とサマリ、潜在的な車載ユースケース、ならびに車載適合への道筋を紹介いたします。
LUPAと連携したスマートカメラ向けターンキーソリューションを紹介し、Time to Marketを実現します。
ルネサスのドライバーモニター(DMS)、搭乗者モニタリング(OMS)向けソリューションを紹介いたします。
次世代自動車向けのディープラーニングアーキテクチャの動向を説明します。