メインコンテンツに移動

ブログ

Introducing the Wireless Evaluation Board from "Silex" that Can Easily be Used for Wireless and Total Power Evaluation of the BT5 Device Using the Renesas IDE Blog

これでもうBT5搭載製品の無線・電力評価で苦労しない! ~ ルネサス統合開発環境と"silex社"提供の無線評価ボード ~

今回紹介するソリューションは、ルネサス統合開発環境下で"silex社"提供の無線評価ボードを用いる事で、製品利用環境での無線実評価や総電力評価をも可能にし、開発初期段階から無線実評価の結果を容易にフィードバック出来ます。

Certified for G3-Hybrid on CPX3 - Optimal Coverage with PLC or RF

CPX3 Goes “G3-PLC Hybrid”

The R9A06G037 Cool Phoenix 3 Power Line Modem (CPX3) in combination with the RAA604S00 TsuRuGi sub-GHz transceiver has received the certification for the G3-PLC Hybrid specification.

Introducing the RX Family Firmware Update Middleware that can easily realize FOTA (Firmware Update Over-The-Air) implementation

FOTA(Firmware Update Over-The-Air)を簡単構築、RXファミリ Firmware Update ミドルウェアのご紹介

IoT機器が普及するにつれて、OTA(Over-the-air)によるファームアップデートに関するお問い合わせが増えてきました。RXファミリではこのFOTA(Firmware update Over-the-air)を実現するためのミドルウェアを開発しましたので紹介します。

DSP Experience with RX Family MCU!  Visualizing DSP Behavior with Free Sample Program! Blog

RXファミリマイコンでDSPを体感!無償のサンプルプログラムでDSPの挙動を可視化!

ルネサスでは、高コストで難解と思われがちなDSPをRXファミリマイコンで低コストかつ簡単に実現する方法をご紹介しています。

Triac-Based Motor Controller Blog

Cool Off and Reduce Time-to-Market with the Triac-Based Motor Control Solution

Renesas’ triac-based motor controller is a compact air conditioning system solution that offers optimized triac control for a simplified compressor motor control system design.

R-Car Market Place for supporting R-Car User Timely Mobility System Development

お客様のTime to Marketを支援するR-Car Market Placeとは!?

R-Carの最新コンテンツを容易に入手可能とするR-Car Market Placeの全貌を解き明かします

Model-Based Development Product of Renesas RH850/C1M-Ax Specializing in HEV/EV Motor Control Blog

HEV/EVモータ制御に特化したRenesas車載マイコンRH850/C1M-Axのモデルベース開発製品

HEV/EVモータ制御に特化したRenesas車載マイコンRH850/C1M-Axのモデルベース開発用ソフトウェアを販売しております。また、その無償版をWEBにて配布中です。この機会にぜひご使用ください。

Do You Want to Develop a Touchless Button? Introducing a Solution with a General-Purpose MCU Blog

タッチレスボタンを導入したいみなさまに、汎用マイコンを使ったソリューションのご紹介

新型コロナウイルスの影響により、タッチレス操作に対するニーズは世界的に高まっています。ルネサスはこれに応えるため、静電容量式タッチセンサユニット(CTSU)搭載のルネサスマイコン(MCU)を使用して、新しいタッチレスボタンデモソリューションを提供します。このソリューションでは物理的な接触なしにボタンの動作を検知する、コストパフォーマンスの高い方式を提供します。このソリューションを応用すれば、わずかなBOMコストの増加だけでタッチレス操作のソリューションが実現可能です。

Renesas’ New R-Car Gen3e Series Upgrades the Popular R-Car Gen3 for Automotive Infotainment, Cockpit and Digital Cluster Blog

車載インフォテインメント、コックピット、デジタルクラスタ向け新製品R-Car Gen3eシリーズ

R-Car Gen3eは、システム性能向上、ECU統合性、高速起動、機能安全強化など、R-Car Gen3システムから容易なアップグレードが可能です。

Try Building an Evaluation Environment for a WVGA LCD Display Using a General-Purpose 32-Bit MCU and a Commercial LCD Panel Blog

汎用マイコンでWVGA液晶表示、市販品を使って評価環境を構築してみた

市販されている汎用マイコンキットとWVGA液晶を使って、ハードの構築から、実際にWVGA表示が出来るところまでの評価環境の構築をしてみました。e2 studioの便利なプラグインツールも駆使します。