メインコンテンツに移動

ブログ

car

新興地域、新興セグメントにおけるルネサス車載事業の成長戦略

近年、自動運転や電気自動車などの新しい技術により、自動車の在り方が大きく変容を遂げようとしています。そのような中、当社の車載半導体事業が描く戦略をご説明いたします。

Blog image RX140 Capacitive Touch Evaluation

最新の32ビットマイコンRX140で手軽に静電容量式タッチセンサの初期評価をしてみませんか?

RXファミリの最も安価かつベーシックな評価ボードであるTarget Boardを使って、誰でも簡単に静電容量式タッチセンサの初期評価をする方法を紹介します。

The Renesas Renaissance

The Renesas Renaissance

Renesas has blossomed into a full-spectrum technology solutions provider. With an expanded physical footprint in the U.S., Europe and China, we truly are a global company now.

2nd MCU OTA blog image

セカンダリMCUのOTA、RXファミリで実現してみませんか? ~FreeRTOS編~

RX ファミリMCUとFreeRTOSを用いて、セカンダリMCUのファームウェアをOTAアップデートするソリューションについてご紹介します。

RX Family Software – The Past and the Future - #2

RXファミリのソフトウェアの歴史と今後の展望 #2

アプリケーションをローコード・ノーコードで開発いただくことを目指してRenesasが開発・提供する32bit MCU RX用ソフトウェア群の歴史と展望をシリーズで紹介。2回目はRXファミリのセキュリティ機能の紹介です。

Supporting a smooth start of your development with RX by video!

動画でスムーズな開発のスタートを支援!RX開発環境の使い方ビデオポータルのご紹介

RXファミリ向けの開発環境使い方ビデオポータルの紹介

Touch Key, Voice Recognition and Cloud Connectivity With a Single 32-bit RX671 MCU

タッチキー・音声認識・クラウド接続機能をシングルチップで実装可能な32ビットマイコンRX671をリファレンスデモで評価してみませんか?

産業・民生機器のUIは物理キーからタッチキーや音声認識、クラウドによる遠隔操作にシフトしています。ルネサスでは、それらの機能を1チップで実現する32ビットマイコンRX671とリファレンスデモを提供し、製品開発の期間短縮に貢献いたします。

Accelerate Your Functional Safety Design by Leveraging Renesas’ Portfolio of Certified SIL3 Solutions

ルネサスのSIL3認証済みソリューションを活用して、機能安全設計を加速

ルネサスでは、IEC61508規格に準拠したRA及びRXファミリ向け機能安全ソリューションのラインナップを拡充しています。今回、新たにIEC61508 SIL3認証済みのArm cortex-M23及び-M33向け自己診断ソフトウェア、同じくIEC61508 SIL3認証済みの、RX MCU向けPROFIsafeアプリケーションソフトウェアがリリースされました。ルネサスは、これらハードウェアとソフトウェアソリューションを組み合わせて提供している初の半導体サブライヤであり、ルネサスのWebサイトを通じて無償・評価版のソフトウェアも提供しております。
Connected Pet Tracker Blog

Connected Pet Tracker

This is a highly integrated, ultra-low power, connected pet tracker offering multiple radios for indoor and outdoor tracking, sensors for situation awareness and a very efficient actuator driver.

China_HVAC_Industry_Development_Summit

ルネサスが2021 China CHIM Golden Smart AwardとTop 10 Supply Chain Product Awardを受賞

2021 Cooling & Heating Intelligent Manufacturing (CHIM) Award Ceremony において、ルネサスがインバータ制御向けRX 32-bit MCUでGolden Smart AwardとTop 10 Supply Chain Productを受賞しました!