メインコンテンツに移動

ブログ

Differentiate HMI Products with RX261/RX260 MCUs Blog Image

省エネ化や高精度なタッチ機能によりHMI 製品の差別化を実現するマイコン「RX261/RX260」

RX200シリーズの新製品「RX261/RX260」は高度なタッチ機能、卓越した電力効率、強固なセキュリティ機能により、幅広いHMIアプリケーションの省電力化と高性能化を実現します。

Improving Image Quality in Advanced Camera Applications with the SLG51003 Power GreenPAK Blog Image

SLG51003 Power GreenPAKによる高度なカメラアプリケーションの画質向上

電気ノイズの管理は、カメラアプリケーションの画質にとって重要です。 SLG51003 Power GreenPAKは、ノイズ成分を最小限に抑え、カメラセンサーとプロセッサーへの安定した電力供給を確保します。

Increase Motor Performance and Reduce Stress with Sensorless Load Detection on Three-Phase BLDC/PMSM Motors Blog Image

三相BLDC/PMSMモータのセンサレス負荷検出によるモータ性能の向上とストレスの軽減

ルネサスの負荷検出アプリケーション例を使って、設計者が負荷を予測し、起動電流を微調整して、BLDCモータの性能向上とストレス軽減を実現する方法をご覧ください。

Meeting Next-Gen 5G-A Wireless and 1.6Tbps Wireline Clock Requirements Blog Image

次世代5G-Aワイヤレスおよび1.6Tbps有線クロックの要件を満たす

FemtoClock 3 Wirelessは、超低ジッター、超低消費電力であるため、無線ユニットおよび1.6Tイーサネットスイッチ用の224G PAM4 SerDesリファレンスクロックに理想的なクロックソリューションとなっています。

Malini Narayanamoorthi Blog Image

インドが世界の半導体産業をけん引する新たな原動力に

インド事業を推進するMalini Narayanamoorthiに、インドでの最新の取り組みと人員強化策について聞きました。

Increasing Autonomy and Safety through AI Blog Image

AIによる自律性と安全性の向上

ルネサスのReality AIソフトウェアが、車両やロボットの自律機能の監視にどのように役立っているかをご覧ください。

The Future of Digital Motor Control Blog Image

次世代デジタルモータ制御:複数のモータ、組み込みAI、そして高度なアルゴリズムを、1つのMCUに搭載

デジタル制御の整流モータには、コストを抑えながら、よりスマートな制御アルゴリズムとますます複雑化する制御機能が必要です。 ルネサスの技術がこれをどのように実現/保証するかをご覧ください。

Is Your Vacuum Smart Enough to Clean for Real? Blog Image

あなたの掃除機は本当に賢く掃除していますか?

Reality AIツール® を使った床タイプ検出アプリケーション例をご紹介。開発エンジニアの皆さんが新規または既存の掃除機へ簡単に実装し、ついては付加価値を上げる方法について説明します。

Developing Software-Defined Vehicles with the R-CAR Open Access (RoX) Platform Blog Image

SDV開発を加速するR-Car Open Access(RoX)プラットフォーム

ソフトウェア定義車両(SDV)が注目されています。実現に必要なことは何か?課題を直視するとともに解決の糸口を模索します。

How to Find the Right Motor Control Development Resources for Your Design Blog Image

設計に適したモータ制御開発リソースを見つける方法

本ブログでは、ルネサスのエンベデッドエンジニアリングチームが厳選した、モータ制御技術の開発リソースの概要と今後の設計を迅速に開始する手法を提供します。