精密な計測技術の進歩により、多くの計測システムと同様、水道メータもその恩恵を受けています。主な要因の一つとして、計測方式が、ホールセンサや超音波などの機械ベースから、電子センサへ移行したことが挙げられます。もう一つ挙げると自動検針 (AMR) テクノロジーで、LoRa、Bluetooth Low Energy (BLE)、NB-IoT、その他の通信規格に統合されています。
ルネサスは、トンネル磁気抵抗 (TMR) センサに基づいたソリューションを開発しました。これにより、今まで以上の低消費電力稼働が可能になり、バッテリー寿命を (市場で必要とされている) 5〜7年にまで延ばすことができます。
このシステムのメリット
- CPUウェイクアップなしでセンサを直接駆動できるTMR、およびRL78/H1Dにより、システムの超低消費電力稼働を実現
- 電子制御により機械的計量が不要、信頼性が向上
- 追加の制御・監視機能を統合可能
システムブロック図
推奨デバイス
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RL78/H1D | 医療および流量計用途に適した超低消費電力・高精度MCU | データシート | 特定のデバイスを選択 |
LDO | |||
ISL9001A | 低 ISUPPLY、高 PSRR の LDO | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
5L1503 | MicroClock プログラマブルクロックジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |