Overview
Description
本方案通过CPK-RA6M4上运行RT-Thread实时操作系统,采集传感器数据,通过RW007 SPI接口Wi-Fi模块或者其他常用的联网方式接入多种云如阿里云、腾讯云、微软 Azure 云等,并可通过MCUBoot或者Qboot等Bootloader 的 OTA升级,可助力联网终端设备快速开发
Features
- 丰富的RT-Thread软件包可用
- 软件开箱即用,可节约开发时间,加速产品上市
- 多种云接入方式
- 具有传感器框架,方便扩展新的传感器
本方案通过CPK-RA6M4上运行RT-Thread实时操作系统,采集传感器数据,通过RW007 SPI接口Wi-Fi模块或者其他常用的联网方式接入多种云如阿里云、腾讯云、微软 Azure 云等,并可通过MCUBoot或者Qboot等Bootloader 的 OTA升级,可助力联网终端设备快速开发