メインコンテンツに移動

概要

説明

IDT's DAC demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.

特長

  • Software interface to easily program DAC parameters and data generation board
  • Single global clock input (SMA connector) needed for both generation and data sampling (in case used in combination with data-generation board)
  • JESD204B lanes up 10 Gbps (FMC-VITA-57 connector)
  • Direct access to both DAC outputs channels (SMA connector)
  • Single power supply
  • Interoperable with Xilinx ML605 and KC705 Dev kit
  • Xilinx LogiCORE IPJESD204
  • Interoperable with Altera Arria V GT Dev kit (through FMC connector)  

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。