メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

最新のメモリ技術により低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現するルネサスシリアルEEPROMを制御します。シリアルEEPROMの業界標準バス方式に合わせたドライバを提供しています。

特長

  • ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み可能
  • MCUのクロック同期シリアルI/Oと1つのポートを使って制御
  • Learn More

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

応用例

  • 携帯電話/コードレス電話/FAX:短縮ダイヤル、通信履歴管理
  • TV/VTR/リモコン:チャンネル、モード設定
  • 計測機器:アプリケーションソフト、ログデータ格納
  • 家電:微調整設定、使用状況来歴管理
  • 液晶TV:パラメータ設定
  • カメラモジュール:調整設定
  • DVC:調整設定
画像
app-eeprom-driver-ja

システム構成

本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。

スレーブデバイスルネサスシリアルEEPROM
(R1EX25xxxおよびHN58X25xxxシリーズ)
マスタデバイスルネサスマイコン(RXファミリ, RL78ファミリ)

サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。

対応メモリ

R1EX25xxxシリーズ

  • R1EX25512A(512Kbit)
  • R1EX25064A(64Kbit)
  • R1EX25032A(32Kbit)
  • R1EX25016A(16Kbit)
  • R1EX25008A(8Kbit)
  • R1EX25004A(4Kbit)
  • R1EX25002A(2Kbit)

HN58X25xxxシリーズ

  • HN58X25256(256Kbit)
  • HN58X25128(128Kbit)

ターゲットデバイスと製品展開

ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。

RXファミリ(FIT)の場合 RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合 その他のデバイス

RXファミリ(FIT)の場合

ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。(FITとは?)

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。
また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。スマート・コンフィグレータ は、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

画像
RXファミリ(FIT)の場合 ブロック図
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリアプリケーションノートタイトル
R1EX25xxx、HN58X25xxxシリーズ SPIシリアルEEPROMRX Family Clock Synchronous Control Module for EEPROM Access Firmware Integration Technology Rev.3.23 - Sample Code (ZIP)
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ
FITモジュール対応製品
RX Family RSPI Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.82 - Sample Code (ZIP)
RX Family SCI Module Using Firmware Integration Technology Rev.5.61 - Sample Code (ZIP)
RX Family RSCI Module Firmware Integration Technology Rev.2.73 - Sample Code (ZIP)
RX Family Memory Access Driver Interface Module Using Firmware Integration Technology Rev.1.42 - Sample Code (ZIP)
RX Family QSPI Clock Synchronous Single Master Control Module Using Firmware Integration Technology Rev.1.31 - Sample Code (ZIP)
RX Family DMAC Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.43 - Sample Code (ZIP)
RX Family DTC Module Using Firmware Integration Technology Rev.4.61 - Sample Code (ZIP)
RX Family CMT Module Using Firmware Integration Technology Rev.5.81 - Sample Code (ZIP)

RXファミリ(FITを除く), RL78ファミリの場合

画像
RX(FITを除く), RL78ファミリの場合 ブロック図
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリアプリケーションノートタイトル
R1EX25xxx, HN58X25xxxシリーズ SPIシリアルEEPROMRXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ:
RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64M
RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64MグループSCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.07 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX ファミリ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.11 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX62NRX62N グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.01 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX62Nグループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語)
RL78ファミリ:
RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C
RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C, RL78/G23 Group Clock Synchronous Single Master Control Software Using CSI Mode of Serial Array Unit Rev.1.07 - Sample Code (ZIP)

その他のデバイス

以下のマイコンの場合、マイコンごとに提供するソフトウェアで、スレーブデバイスとマスタデバイス両方を制御します。

スレーブデバイスおよびマスタデバイス用制御ソフトウェア(共通ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
R8CファミリHN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(UART) (ZIP | English, 日本語)
M16CファミリHN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(SI/O) (ZIP | English, 日本語)
HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROMサンプルプログラム M16C(UART) (ZIP | English, 日本語)
H8, H8S, H8SXファミリルネサスH8/H8S/H8SX/SHクロック同期式SCIを使った制御 サンプルプログラム ダウンロード (ZIP | English, 日本語)
SHファミリ

以下のソフトウェアは「RXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Renesas R1EX25xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア」と組み合わせることができます。

マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RX610RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語)
78Kファミリ:78K0R/Kx378K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.02 (ZIP | English, 日本語)

サポート

サポートコミュニティ

  1. 簡易SPI通信におけるポーリングの仕方について

    お世話になります。 RX65NマイコンでシリアルROM(マイクロチップ製SST26VF080A)との間で簡易SPI通信にてデータの読み書きをしよ ...

    2023年6月20日
  2. RXマイコン DMA or DTCを使ったI2C通信

    はじめて投稿します。 RXでDMAかDTCを使ったI2C通信を行うことになりました(接続先はEEPROM)。実装するために参考になるア ...

    2022年1月22日
  3. RXスマートコンフィグレータ はじめの一歩

    ... アル通信インタフェースモジュール(SCI8)は、RSK+ボード上のUSB⇔シリアルコンバータ(RL78/G1Cに実装されている)を介してPC ...

    2021年12月5日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (23件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。