メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ルネサスマイコンのクロック同期シリアルI/Oを用いた、読み出し/書き込み/消去制御のサンプルプログラムです。

特長

  • RXファミリ
    • ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み/消去が可能です。
    • マイコンが持つ以下のシリアルインタフェースを使って制御可能です。
    • シリアルコミュニケーションインタフェース(SCI)のクロック同期式モードと1つのポートを使って制御します。
    • シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)のクロック同期式動作(3線式)と1つのポートを使って制御します。
    • クワッドシリアルペリフェラルインタフェース(QSPI)をクロック同期式動作に設定し、1つのポートを使って制御します。
  • RL78ファミリ
    • ユーザAPI関数をコールするだけで、データの読み出し/書き込み/消去が可能です。
    • シリアル・アレイ・ユニット(SAU)のCSIモードと1つのポートを使って制御します。
  • Learn More

ターゲットデバイス

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

システム構成

本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。

スレーブデバイスシリアルフラッシュメモリ(SPI/QSPI)、シリアル相変化メモリ(QSPI)
マスタデバイスルネサスマイコン(RX, RL78ファミリ)

サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。

対応メモリ

ルネサス エレクトロニクス社製

Macronix International社製

Micron Technology社製

  • M25PシリーズSPI Serial Flash memory (SPI)
  • M45PEシリーズSPI Serial Flash memory (SPI)
  • P5Q Serial Phase Change Memory (SPI/QSPI)
  • N25Q Serial NOR Flash memory (SPI/QSPI)

ターゲットデバイスと製品展開

ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。

RXファミリ(FIT)の場合 RL78ファミリ(SIS)の場合 その他のデバイス

RXファミリの場合 (FIT)

ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。DMAC FITモジュール、もしくはDTC FITモジュールと組み合わせることによりDMAC転送またはDTC転送を実現する事ができます。(FITとは?)

画像
RXファミリの場合 (FIT) ブロック図
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリアプリケーションノートタイトル
AT25QF SPI NOR フラッシュルネサスエレクトロニクス社製RX Family Clock Synchronous Control Module for Serial NOR Flash Memory Access Firmware Integration Technology Rev.3.61 - Sample Code (ZIP)
MX25/66LファミリシリアルNORフラッシュメモリMacronix International社製
MX25RファミリシリアルNORフラッシュメモリ
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ
FITモジュール対応製品
RX Family SCI Module Using Firmware Integration Technology Rev.5.61 - Sample Code (ZIP)
RX Family RSCI Module Firmware Integration Technology Rev.2.73 - Sample Code (ZIP)
RX Family QSPIX Module Using Firmware Integration Technology Rev.1.44 - Sample Code (ZIP)
RX Family RSPI Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.82 - Sample Code (ZIP)
RX Family QSPI Clock Synchronous Single Master Control Module Using Firmware Integration Technology Rev.1.31 - Sample Code (ZIP)
RX Family DMAC Module Using Firmware Integration Technology Rev.3.43 - Sample Code (ZIP)
RX Family DTC Module Using Firmware Integration Technology Rev.4.61 - Sample Code (ZIP)
RX Family CMT Module Using Firmware Integration Technology Rev.5.81 - Sample Code (ZIP)

RL78ファミリの場合 (SIS)

ここでご紹介するRL78 ファミリ - Serial NOR Flash Memory 制御モジュールは、Software Integration System(SIS)に対応した「SISモジュール」であり、スマートコンフィグレータのコード生成と組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サンプルコードを組み込む事が容易になります。DTCのコード生成と組み合わせることによりDTC転送を実現する事ができます。

画像
RL78ファミリ ブロック図

* RL78ファミリ Serial NOR Flash Memory 制御モジュール Software Integration Systemのドキュメントを参照

サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリアプリケーションノートタイトル
AT25QF SPI フラッシュルネサスエレクトロニクス社製RL78 Family Serial NOR Flash Memory Control Module Software Integration System Rev.1.01 - Sample Code (ZIP)
QT25SF SPI フラッシュ
MX25/66LファミリシリアルNORフラッシュメモリMacronix International社製
MX25RファミリシリアルNORフラッシュメモリ

その他のデバイス

RX(FITを除く), RL78(SISを除く)ファミリの場合

画像
RX(FITを除く), RL78(SISを除く)ファミリの場合
サンプルプログラムリスト
スレーブデバイス用制御ソフトウェア(上位層ソフトウェア)
制御するメモリアプリケーションノートタイトル
MX25/66LファミリシリアルNORフラッシュメモリMacronix International社製RX Family, RL78 Family, 78K0R/Kx3-L Macronix International MX25/66L Family Serial NOR Flash Memory Control Software Rev.1.04 - Sample Code (ZIP)
MX25RファミリシリアルNORフラッシュメモリ
M25PシリーズシリアルフラッシュメモリMicron Technology社製RX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製M25P シリーズ Serial Flash memory 制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
M45PEシリーズシリアルフラッシュメモリRX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製M45PE シリーズ Serial Flash memory 制御ソフトウェア Rev.1.06 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
P5Qシリアル相変化メモリRXファミリ、RL78ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology社製P5Q Serial Phase Change Memory制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
N25Q シリアルNORフラッシュメモリRX ファミリ、RL78 ファミリ、78K0R/Kx3-L Micron Technology 社製N25Q Serial NOR Flash Memory 制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
マスタデバイス用制御ソフトウェア(下位層ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
RXファミリ:RX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64MRX210, RX21A, RX220, RX63N, RX63T, RX111, RX64MグループSCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.07 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX ファミリ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.11 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX62NRX62N グループ SCI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.01 - Sample Code (ZIP | English, 日本語)
RX62Nグループ RSPI を使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語)
RX610RX610グループ SCIを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア (ZIP | English, 日本語)
RL78ファミリ:
RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C
RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C, RL78/G23 Group Clock Synchronous Single Master Control Software Using CSI Mode of Serial Array Unit Rev.1.07 - Sample Code (ZIP)
78Kファミリ:
78K0R/Kx3
78K0R/Kx3-L シリアル・アレイ・ユニットのCSI モードを使ったクロック同期式シングルマスタ制御ソフトウェア Ver.2.02 (ZIP | English, 日本語)

R8C, M16Cファミリの場合

これらのマイコンの場合、マイコンごとに提供するソフトウェアで、スレーブデバイスとマスタデバイス両方を制御します。

スレーブデバイスおよびマスタデバイス用制御ソフトウェア(共通ソフトウェア)
制御するマイコンアプリケーションノートタイトル
R8Cファミリ、M16CファミリシリアルFlashドライバ サンプルプログラム (ZIP)

 

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。