このリファレンスは60GHz帯を使用する、高度に統合された無線通信モジュールです。このシステム一つで、長距離通信とワイドビームステアリングアングルを実現します。FWAアクセスポイントの用途としてに最適なシステムには、X-haulやラストマイルなどのインフラストラクチャが挙げられます。
また、当社の電源ソリューションを使用すれば、最小のFWAアクセスポイントシステムを構築できます。PTP (Precision Time Protocol)が要求されるような同期タイミングに厳しいシステムの場合、オプションで当社のタイミングソリューションを追加することで対応できます。
このシステムのメリット
- RWM6050は、無線バックホールおよび固定インフラストラクチャ無線アクセスポイントに向けた、ミリ波(mmWave)ベースバンド無線モデムです。このRWM6050により、バックホールおよびアクセスポイント等の新興市場に対応できる、コストパフォーマンスと電力効率に優れたソリューションが実現できます。
システムブロック図
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
ミリ波(mmWave)ベースバンド無線モデム | |||
RWM6050 | RapidWave ベースバンドモデム | データシート | 購入/サンプル |
システム・シンクロナイザ | |||
8A34001 | IEEE 1588 対応システム・シンクロナイザ - 8チャンネル | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85005A | 入力電圧 4.5V 〜 18V、5A 高効率同期整流降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL85009 | 9A、3.8V~18V入力、同期整流降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
ISL8018 | 低自己消費電流 (8A) の高効率同期整流降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
降圧コンバータ | |||
ISL80030 | 2x2 DFN パッケージの 3A 同期整流降圧コンバータ | データシート | 購入/サンプル |
LDO | |||
ISL80111 | 超低ドロップアウト1A低入力電圧NMOS LDO | データシート | 購入/サンプル |