メインコンテンツに移動

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 324-pin FBGA, 256-pin LFBGA, 256-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 5MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 2, 16-bit Timer (ch) x 5, Watchdog Timer (ch) x 1, Motor Control PWM Timer x 8
  • PWM: PWM Output x 16, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

説明

RZ/A1Mは、5 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWSVGA(1024×600)サイズ2画面分またはWXGA(1280×800)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1Mを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージを用意して、ボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。

パラメータ

属性
CPU Architecture Arm
Main CPU Cortex-A9
Program Memory (KB) 0
RAM (KB) 5120
Carrier Type Bulk (Tray)
Supply Voltage (V) -
I/O Ports 139, 171
NPU No
DRAM I/F SDRAM
3D GPU No
Temp. Range (°C) Ta = -40 to +85
Operating Freq (Max) (MHz) 400
Ethernet speed 10M/100M
Ethernet (ch) 1
EtherCat (ch) (#) 0
USB FS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
USB HS (host ch/device ch) ( 2 / 2 )
USB SS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch) No
SCI or UART (ch) 8
SPI (ch) 5
I2C (#) 4
CAN (ch) 5
CAN-FD (ch) 0
Wireless No
SDHI (ch) 2
High Resolution Output Timer No
PWM Output (pin#) 32
32-Bit Timer (ch) 2
16-Bit Timer (ch) (#) 5
8-Bit Timer (ch) 0
Standby operable timer No
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) 0
16-Bit A/D Converter (ch) 0
14-Bit A/D Converter (ch) 0
12-Bit A/D Converter (ch) 8
10-Bit A/D Converter (ch) 0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
16-Bit D/A Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 0
10-Bit D/A Converter (ch) (#) 0
8-Bit D/A Converter (ch) 0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Graphics LCD Controller Yes
MIPI Interfaces (DSI) (ch) 0
MIPI Interfaces (CSI) (ch) 0
Image Codec JPEG
Segment LCD Controller No
Security & Encryption No

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
FBGA 19 x 19 x 2.1 324 0.8
LFBGA 11 x 11 x 1.4 256 0.5
LQFP 28 x 28 x 1.7 256 0.4

アプリケーション

  • Home Appliance
  • Healthcare
  • Security

適用されたフィルター