メインコンテンツに移動

概要

説明

The RC32514A is a small, low-power timing component designed to be placed immediately adjacent to a PHY, switch, ASIC, or FPGA that requires several reference clocks with a jitter performance of less than 100fs. The RC32514A can act as a frequency synthesizer to locally generate the reference clock, a jitter attenuator to perform local clean-up, and/or frequency translation of a centrally-supplied reference, a synchronous Ethernet equipment clock to perform passband filtering and clean-up of network-supplied references or as a digitally controlled oscillator (DCO) for frequency margining or OTN clock applications. It contains an internal crystal that can be leveraged as the frequency reference for the onboard PLL if desired.

特長

  • Jitter below 100fs RMS (10kHz to 20MHz)
  • Compliant with ITU-T G.8262 for synchronous Ethernet/OTN (EEC/OEC) and ITU-T G.8262.1 for enhanced synchronous Ethernet/OTN (eEEC/eOEC)
  • PLL core consists of fractional-feedback Analog PLL (APLL) which can optionally be steered by a Digital PLL (DPLL)
    • Operates from an internal crystal
    • APLL frequency independent of input/crystal frequency
    • Operates as a frequency synthesizer, jitter attenuator, synchronous equipment slave clock or Digitally Controlled Oscillator (DCO)
    • DPLL loop filter programmable from 0.1Hz to 12kHz
    • DCO has a tuning granularity of < 1ppb
  • Programmable input buffer supports HCSL, LVDS, or two LVCMOS with no external terminations needed
    • Input frequencies: 1MHz to 800MHz (250MHz for LVCMOS)
    • Reference monitor qualifies/disqualifies input clock
  • Programmable status output
  • 4 differential/8 LVCMOS outputs
    • Any frequency from 10MHz to 1GHz (180MHz for LVCMOS)
    • Programmable output buffer supports HCSL (DC-coupled), LVDS/LVPECL/CML (AC-coupled) or two LVCMOS
    • Differential output swing is selectable: 400mV to 800mV
    • Output clock phase individually adjustable in 100ps steps
    • Output Enable input with programmable effect
  • Supports up to 1MHz I²C or up to 20MHz SPI serial processor port
  • Can configure itself automatically after reset through internal customer-definable One-Time Programmable (OTP) memory with up to four different configurations
  • 4mm × 4mm 28-VFQFPN package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-IBIS ZIP 28 KB
1件
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for FemtoClock®2 ultra-low phase noise synthesizer and jitter attenuator.