logo_technomathematical

更新日: 2019年12月19日
社名

ズームボイスは、前方からの音を強調し、周囲の雑音を抑えるためのソフトウェアです。
安価な無指向性マイクを2個で実現可能です。音声認識の認識率向上などに有用です。

  • ビームフォーミング : 目的方向以外からの雑音を低減(2マイク使用)
  • ノイズサプレッサ : 定常的な雑音を低減

製品概要

body_zv_jp

特長

  • 安価な無指向性マイクを2個で実現可能です。
  • 独自技術のビームフォーミング(指向性形成)とノイズサプレッサ(定常的雑音低減)でノイズを低減します。
  • ノイズ低減量は最大30dB(約1/30)です。

仕様

  • サンプリング周波数 16kHz
  • 入力データフォーマット 16ビットリニアPCM(2チャンネル)
  • 出力データフォーマット 16ビットリニアPCM(1チャンネル)
  • ビームフォーミングの低減の強さ 7段階の調整が可能
  • ノイズサプレッサの低減の強さ 7段階の調整が可能

対応MCU

RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1E, RZ/G1C

お問い合わせ先

株式会社テクノマセマティカル 営業部
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目12番19号 五反田NNビル
TEL:03-3492-3633 E-mail:info-sales@tmath.co.jp
URL:http://www.tmath.co.jp/