RH850/F1KM-S1は自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは512 KBから1 MB、パッケージは48 ピンから100 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDインターフェースと、全製品にハードウェアセキュリティモジュールを備えています。早期の市場投入を支援するために役立つデザインリソースがここにあります。

ドキュメント

ユーザのためのガイド、アプリケーションノート、紹介資料など、関連するすべての主要なドキュメントを提供します。さらに、NDAを締結いただくことで提出可能となる、機能安全およびセキュリティのドキュメントの請求リンクを示します。

ユーザーズマニュアル

紹介資料

アプリケーションノート

機能安全

セキュリティ

  • F1Kx ICUSE User's Manual

セキュリティドキュメント請求

ハードウェアツール

MCUスターターキットへのリンクを提供します。 スターターキットは、MCUの機能とパフォーマンスを評価するための自己完結型のハードウェアおよびソフトウェアツールであり、開発の開始段階でご使用いただけます。 これには、E1オンチップデバッガ、全I / Oピンへのアクセス、およびRS-232、LIN、CAN FDなどのシリアルインターフェイスが含まれます。 スターターキットは、開発をすぐに開始するために必要なハードウェアとソフトウェアを入手するための、最速の方法です。 ユーザーズマニュアルとソフトウェアへのリンク、および購入へのリンクを提供します。

スタータキット

スタータキット 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
Y‑ASK‑RH850F1KM‑S1‑V3 The RH850/F1KM-S1 Starter Kit is a simple and easy-to-use platform for evaluating the features and performance of Renesas' 32-bit RH850/F1KM-S1 MCUs.
  • Connections for on-chip debugging and flash memory programming
  • Access to all microcontroller I/O pins
  • User interaction through potentiometer, rotary switch, buttons, LEDs
  • Serial interface connections for
    • 1x RS-232
    • 1x LIN
    • 2x CAN-FD
  • Power supply by RENESAS E1 On-Chip debugger or externally (12V DC input)
pdf_icon_for_table.png ユーザーズマニュアル

archive ソフトウェアパッケージ
ご購入
Y-BLDC-SK-RH850F1KM-S1-V2 Motor Control Starter Kit for RH850/F1KM-S1 pdf_icon_for_table.png ユーザーズマニュアル

archive ソフトウェアパッケージ
お問合せ


プログラミングツール

個別に購入できる、新しく高速なエミュレータも提供しています。 スターターキットにはデバッガが含まれていますが、RH850/F1Kxデバイスのプログラミングとデバッグ用に、より新しく高速なE2エミュレータ/デバッガを購入するオプションをここで提供しています。 ハードウェアエミュレータ/デバッガに加えて、ルネサスフラッシュプログラマを無料でダウンロードすることもできます。 フラッシュプログラマには、初めての開発者にとって理想的な、使いやすいグラフィカルユーザーインターフェイスが含まれています。

プログラミングツール 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
E2 Emulator On-chip debugging emulator for RH850 family and RL78 family. Also available as a flash memory programmer. pdf_icon_for_table.png ユーザーズマニュアル お問合せ
Renesas Flash Programmer
(Programming GUI)
The Renesas Flash Programmer provides usable and functional support for programming the on-chip flash memory of Renesas microcontrollers in each phase of development and mass production.
  • A simple GUI makes operations easy, even for first-time developers
  • PC-controlled programming via the E1 emulator or E2 emulator, a serial or USB connection
pdf_icon_for_table.png ユーザーズマニュアル 無償ダウンロード

ソフトウェアツール

MCUプロジェクトを支援します。

Green HillsとIARシステムズは、コンパイラツールチェーンのニーズに対し、スムーズな設計開始を支援します。

さらに、RH850F1Kxのコードフラッシュメモリとデータフラッシュメモリの両方をプログラミングするためのライブラリを提供します。 これらのライブラリは、コードフラッシュおよびデータフラッシュへの消去、書き込み、ブランクチェック等のメモリ操作のためのインターフェイスを提供します。

また、AUTOSAR準拠が必要な開発のために、AUTOSAR 4.2.2 MCAL (Microcontroller Abstraction Layer)ソフトウェアを提供しています。 これらは無料で提供されます。 本パッケージには、SPAL、COM、およびTESTドライバーソフトウェアが含まれています。

ドライバ生成ソフトウェアスマート・コンフィグレータも提供しています。 無料でダウンロードでき、周辺モジュール用のデバイスドライバの生成をサポートします。

コンパイラツールチェイン

会社   概要
Green Hills Multi
画像
Green Hills Software Logo
RH850組み込みソフトウェアソリューション
  • 統合開発環境MULTI
    組み込みアプリケーションとリアルタイム アプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です
  • Green Hills Optimizing Compilers
    C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します
  • simrh850
    V850およびRH850マルチコアプロジェクトの開発と展開を迅速に行える、フル機能のマルチコア命令精度シミュレーションツールです。様々な共有メモリおよび分離アーキテクチャのサポート、および RH850 ハイパースレッディング機能を完全にサポートします
IARシステムズ
画像
iar
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。


ソフトウェアライブラリ

ソフトウェアライブラリ 概要 主なテクニカルドキュメント ダウンロード
コードフラッシュライブラリ F1Kx製品において、コード領域フラッシュメモリのリプログラミングを行うためのライブラリです。
この無償ソフトウェアライブラリにより、ユーザープログラムでコードフラッシュメモリの内容を書き換える事が出来ます。セルフプログラミングライブラリは、マイコンが持っているフラッシュメモリのコード領域での操作のためのインタフェースを提供します。
  • 消去
  • プログラミング
  • 内部検証
  • 空白のチェック
  • セキュリティ設定など
pdf_icon_for_table.png ユーザーズマニュアル archiveライブラリ
データフラッシュライブラリ F1Kx製品において、データ領域フラッシュメモリのリプログラミングを行うためのライブラリです。
この無償ソフトウェアライブラリにより、ユーザープログラムでデータフラッシュメモリの内容を書き換える事が出来ます。データ フラッシュ ライブラリは、マイコンが持っているフラッシュメモリのコード領域での操作のためのインタフェースを提供します。
  • 消去
  • プログラミング
  • 内部検証
  • 空白のチェック
pdf_icon_for_table.png ユーザーズマニュアル archiveライブラリ


MCALソフトウェア

ソフトウェア 概要 ダウンロード
DaVinci Configurator DaVinci Configurator for Renesas MCAL archive Software
ルネサスMCAL ルネサスのMCAL(マイクロコントローラ・アブストラクション・レイヤー)ソフトウェアドライバは、スタンドアロンのソフトウェアパッケージとしてご提供します。このパッケージには、AR4.2.2 に基づく SPAL、COM、およびテスト ドライバーが含まれています。
  • SPAL ( ADC, DIO, FLS, GPT, ICU, MCU, PORT, PWM, SPI, WDGを含む )
  • COM ( CAN, LIN, FR, ETHを含む )
  • テスト ( コアテスト、ラムテスト、フラッシュテストを含む )
当社提供のままお使い頂く場合、このソフトウェアパッケージは無料で利用可能です。別仕様のソフトウェアパッケージを購入したい場合は、当社にご連絡ください
archive ソフトウェア


ソフトウェアツール

ソフトウェア 概要 主なテクニカルドキュメント ダウンロード
スマート・コンフィグレータ スマート・コンフィグレータは、お客様の用途に合わせてソフトウェアを組み合わせるためのユーティリティです。ルネサスドライバをお客様のシステムに埋め込むことに関連する次の3つの機能をサポートしています。
  • ミドルウェアのインポート
  • ドライバコードの生成
  • ピン設定を行うためのコードの生成
pdf_icon_for_table.png ユーザーズマニュアル archive ソフトウェア

eラーニング

説明動画やワークショップなどの資料を提供します。

サポート

お探しのものが見つからない場合のために、よくある質問やフォーラムへのリンク、ならびにRH850/F1Kx のためのサポート問合せ先を提供します。

 

画像
FAQ Icon

RH850ファミリのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。

画像
Contact Support Icon

サポート問合せ

サポートに問い合わせる。

画像
Forum Icon

ユーザフォーラム

ルネサスユーザ同士の技術的な情報交換のためのフォーラムサイトです。

サードパーティサポート

ソフトウェアエコシステムパートナへのリンクを提供します。 設計を可能な限り迅速かつ確実に市場に投入するための支援を行うエキスパートです。

会社 概要  
画像
Vector Informatik logo

The MICROSAR evaluation package includes the Vector basic software according to AUTOSAR Classic as well as all necessary software tools.

詳細はこちら

画像
MICROSAR evaluation package
画像
Elektrobit Logo

The EB tresos solution for RH850/F1Kx includes EB's basic software for Classic AUTOSAR ECUs, an integrated OS and MCAL as well as an easy-to-use tool set to configure and generate the software components.

詳細はこちら

画像
EB Tresos Solution for RH850/F1Kx
画像
SCSK logo
AUTOSAR規格準拠のBSWと導入支援(ルネサス社MCALサポート含む)をワンストップで提供します
  • 対象ユーザー:国内OEMまたはサプライヤ
  • 対象マイコン:RH850/F1K
  • 提供サービス:AUTOSAR準拠BSWに関するライセンスと導入支援
  • 対象AUTOSAR:R4.2.2
AUTOSAR準拠 ソフトウェアプラットフォーム
画像
QINeS logo
画像
Tata Elxsi

Tata Elxsiは、以下のMCALサービスとサポートをはじめ、ルネサスのお客様の開発支援を提供しています。

  • Frozen Branch Service
  • AUTOSAR検証サービス
  • コンパイラ再検証サービス

詳細はこちら

画像
MCAL Support RH850/F1Kx
画像
Fujisoft logo

富士ソフトのwebサイトの技術コラムでは、本ページよりダウンロードすることができるRH850/F1K MCALの使用方法について紹介しております。

ルネサスエレクトロニクス社製MCALの使用方法

画像
富士ソフトの技術者が、ICT導入を推進される方々に向けに、日々の業務の参考となる情報を発信します。
画像
Sanai Hytechs logo

三栄ハイテックスは、ルネサス社のMCALをご利用のお客様へ、MCALに関わる様々な技術支援を提供します。長年、ルネサス社マイコンの制御ソフトウェアを開発してきた実績を活かし、MCALのコンフィグレーション設定やカスタマイズ対応など、お客様が抱える課題の解決を支援します。

詳細はこちら

画像
Sanei Hytechs MCAL Support for RH850/F1Kx
画像
Hokuto Denshi Logo

株式会社北斗電子は、ルネサスエレクトロニクス社のマイコンを搭載した評価ボード・評価キット製品を提供しております。

詳細はこちら

画像
北斗電子製RH850/F1K, RH850/F1KM-S1評価ボード