オンライントレーニングでREファミリを使いこなそう!

REファミリは、開発環境の立ち上げやドライバの使用方法、低消費機能、エナジーハーベストシステムを動画で簡単に学べるオンライントレーニングRenesas Academyをご用意しています。

Renesas Academy:REファミリ コース

開発ツール

  IAR SYSTEMS RENESAS
統合開発環境 IAR Embedded Workbench🄬 Arm(*1)
RE01 256KB対応 更新パッチ (*3)
e2studio(*2)
コンパイラ IAR C/C++ Compiler for Arm GNU C/C++ Compiler
エミュレータ SEGGER J-Link/ J-Link OB (J-Link software and Docimentation pack)(*4)
IAR I-Jet
SEGGER J-Link/ J-Link OB (J-Link software and Docimentation pack)(*4)
Renesas E2/ E2 lite

(*1) バージョン8.40.2以降をダウンロードしてください。
(*2) バージョン2020-07(64ビット版)以降をダウンロードしてください。ご使用時の注意事項はこちら>>
(*3) 現在、EWARMにはRE01 256KB製品の情報が含まれておりません。アプリケーションノートに従って、手動でパッチを当てる必要があります。
(*4)バージョン V6.82b以降をダウンロードしてください。

フラッシュプログラマ

  RENESAS SEGGER
ライタ PG-FP6 Renesas Flash Programmer J-Flash (*5) Flasher
通信方式 UART UART, USB SWD SWD

(*5) バージョン V6.82b以降をダウンロードしてください。

ソフトウェア

REソフトウェア開発キット

「ドライバを使用したドライバSWサンプルコード」と「ドライバを使用しないローレベルサンプルコード」の2種類をご用意しています。

Trusted Secure IP ドライバ

強固なセキュリティドライバ