RAファミリ:Arm® Cortex®-Mコアを搭載した32ビットMCU
セキュアに繋がるインテリジェントIoTを実現
「RA」は「Renesas Advanced」を意味する、柔軟にお使いいただける32ビットMCU製品ファミリです。業界最先端のArm® Cortex®-M33、M23、M4コアを搭載しPSA認定を受けており、セキュアなIoTシステムを実現します。更にRAファミリMCUは、強力な組込みセキュリティ、優れたCoreMark®パフォーマンス、超低消費電力動作により、互換性がある他のArm Cortex-M搭載MCUより、大きなメリットを持っています。PSA認定は、Industry4.0に向けた、安全なIoTエンドポイントおよびエッジデバイス、スマートファクトリーを、お客様が素早く実現していくための、信頼と保証を提供します。
32ビットArm® Cortex®-MコアMCU
RAファミリの詳細はこちら
ソリューションから探す
スペックから探す
パートナーソリューション
RAファミリの開発パートナ発エコシステム
ルネサスはRAファミリMCUのみならず、RA上ですぐに使える多くのソフト/ハードを提供する、パートナ各社と協業した総合的なエコシステムを実現しています。このRAエコシステムは、セキュリティ、セーフティ、コネクティビティ、HMIシステムなどのコアテクノロジを中心に、お客様の素早いIoTアプリケーション開発をサポートします。
ファミリラインアップ
RAファミリ - Arm Cortex-M MCU | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA2RA2シリーズは、RAファミリの中ではエントリークラスの32ビットMCUであり、優れたコストパフォーマンスと超低消費電力を両立させています。コアには最大48MHzで駆動できるArm® Cortex®-M23が搭載されており、電源は1.6V〜5.5Vと幅広い単一電圧です。最大256KBのフラッシュメモリを内蔵しています。静電容量式タッチパネル制御など、最先端の周辺機器を搭載したRA2シリーズは、ヘルスケア、家電、オフィス、計測機器などの分野におけるシステム制御またはユーザ・インターフェース・システムの構築に最適です。
|
||||||||||||||||||||||||||||
RA4RA4シリーズは、省エネ性と、多様なコネクティビティや処理能力との両立を要する用途に適しています。コアには最大48MHzで動作するArmⓇ CortexⓇ-M4を搭載し、最大256KBのフラッシュメモリを内蔵しています。このシリーズは周辺に、USB、CAN、ADC、静電容量式タッチ、セグメントLCDコントローラを有しており、更にセキュリティIPを追加・統合できますので、産業設備、家電製品、オフィス設備、ヘルスケア製品、計量メーターなど、民生から産業まで様々な用途に適しています。
|
||||||||||||||||||||||||||||
RA6RA6シリーズは、RAファミリ内最高レベルの処理能力を有する上に、各種通信インターフェースを非常に広範に統合できます。コアには、最大120MHzで動作するArmⓇ CortexⓇ-M4を搭載し、512KB~2MBまでのフラッシュメモリを内蔵することができます。このシリーズは、Ethernet、USB Full Speed、USB High Speed、QSPI、CAN、TFT ディスプレイ・ドライバなどの周辺機能を統合できます。そして、組込みセキュア暗号エンジンには、より高度なソリューションを実現するために全ての機能が盛り込まれています。RA6シリーズは、白物家電、計量メータ、その他産業・民生向け分野など、IoTエンドポイント向けの幅広いアプリケーションに適しています。
|
ソフトウェア
フレキシブル ソフトウェア パッケージ (FSP)
RAファミリのフレキシブル ソフトウェア パッケージ(FSP) は、ArmコアMCUを使用して、セキュアなIoTシステムを素早く柔軟に設計する環境を提供します。FSPは、このエコシステムを活用するための、利用可能な周辺ドライバを提供します。