メインコンテンツに移動

株式会社テクノマセマティカル ズームボイスソフトウェア

概要

説明

ズームボイスはビームフォーミングによる指向性形成とノイズサプレッサによるノイズ低減を統合化したソフトウェアIPです。音声明瞭化を実現し、録音会議での議事録の書き起こしや、音声コマンドによるヒューマンマシンインターフェースでの前処理に最適なソリューションです。高音質化により、音声認識率の向上、録音における音声了解度の向上が図れ、コスト削減に貢献します。本ソリューションはRXファミリRAファミリRZファミリに対応しています。

画像

特長

  • ビームフォーミング:安価な無指向性マイク2個で狙った方向から音声処理が可能
  • ノイズサプレッサ:周囲の雑音を抑えることが可能。ノイズ低減量は最大22dB音声の歪みが少なくなるように、入力されたノイズの周波数特性に合わせて周波数帯域毎に低減量を自動調整
  • 独自の音声処理技術を使用のため、パテントフィー不要

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 827 KB English
1件