ブラシレスDCモータ、ステッピングモータ向けレゾルバセンサの信号をRX MCU向けに角度信号、位置信号に変換するデジタル信号処理ICです。

RAA306400XGFPは1相励磁2相出力タイプのレゾルバセンサ(角度センサ)からレゾルバの機械的回転角度に応じて出力されるアナログ信号であるレゾルバ検出信号(電気角度情報)をデジタル信号に変換し出力するR/D(レゾルバ/デジタル)変換ICです。

  • 他社RDC ICでは出来なかった高速応答の実現によりタクトタイムを短縮
  • 電圧検出方式、電流検出方式の両方の構造に対応、巻線誤差補正機能の実装によりレゾルバメーカを選ぶことなく
  • モータ、レゾルバの入手性が向上
  • 必ず必要なモータ制御MCUの一部機能を使用する事でRDC回路の簡素化により、デバイス(RDC IC)の低価格化を実現