料金制御ユニット(TCU)と通信制御ユニット(CCU)は、充電ソリューション全体における重要なユニットです。 中国の電気自動車(EV)の充電通信プロトコルはGBT27930、欧州の充電通信プロトコルはIEC61851-24、DIN70121、ISO15118です。 車載用マイクロコントローラ(MCU)RH850/F1Kを搭載したCCUは、最大6チャネルのCANインターフェースを備えており、複数のプロトコルに対応しています。 RA6M3 32ビットMCUは、充電パイル用のHMI、計測・課金、決済、データの暗号化・復号化、充電設備のスタート・ストップ制御、車両プラットフォームのインターネットとの通信などを実現します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RAA214250 20V、500mAリニア・レギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RH850/F1K ボディアプリケーションに最適で、多種多様なシステムに対応可能なラインアップを持った車載ハイエンドマイコン
|
RH850車載用MCU | ご購入 / サンプル |
RV1S9213A IPM Drive Photocouplers (Optocouplers)
|
IPM駆動用 | ご購入 / サンプル |
ISL12058 Low Cost and Low Power I2C Bus™ Real Time Clock/Calendar Low Power and Low Cost RTC with Alarm Function
|
リアルタイムクロック | ご購入 / サンプル |
RA6M3 120MHz動作、USB High-Speed、Ethernet、TFTコントローラ内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RAA211250 Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
AT25SF128A 128Mbit, 2.7V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual I/O Support
|
SPI NORフラッシュ | ご購入 / サンプル |