メインコンテンツに移動

AI Tool : DRP-AI TVM

概要

説明

DRP-AI TVM※1は、学習済みAIモデルから、ルネサスのAI用MPU「RZ/Vシリーズ」で実行可能なランタイムを生成するツールです。

開発環境一式をGitHubで提供しており、GitHubのトップページのチュートリアルに、環境構築からルネサス評価ボードでの推論実行までの一連の手順を掲載しています。このチュートリアルの手順に沿って実行すれば、簡単にお客様のAIモデルの評価を行うことができます。

このツールはオープンソースの深層学習コンパイラApache TVM※2のフレームワークにDRP-AIトランスレータを組み込んだ構成になっています。Apache TVMの技術により、AIモデルの各レイヤーのうち、DRP-AIトランスレータで変換可能なレイヤーをDRP-AIに、変換できないレイヤーをCPUに割り当てて動作させることが可能です。これにより、従来より多くのAIモデルへの対応が可能になっています。

特徴

DRP-AI TVMは、下記の特徴を有しています。

  • DRP-AIとCPUの連携動作が可能なランタイムを自動生成
  • 複数のAIフレームワークに対応
  • DRP-AIトランスレータと同等の前処理/後処理を追加可能
画像
Features

構成

DRP-AI TVMのシステム構成は下図の通りです。Apache TVMのフレームワークにDRP-AIトランスレータを融合させることにより、幅広いAIモデルで大幅な高性能化を実現しました。

画像
Configuration

※1 DRP-AI TVM is powered by EdgeCortix MERATM Compiler Framework
※2 Apache TVM の詳細は、https://tvm.apache.org をご参照ください

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Package ルネサス
DRP-AI Translator [V1.90]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
DRP-AI Translator i8 [V1.10]
DRP-AI搭載製品(INT8アーキテクチャ)向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator i8)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.51]
RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50]
RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2L AI Software Development Kit
AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2L Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2H AI Software Development Kit
RZ/V2H AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2H Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
RZ/V2N AI Software Development Kit
RZ/V2N AI Software Development Kit (AI SDK) は、RZ/V2N Evaluation Board Kit向けのAIアプリケーション開発環境を提供します。
Software Package ルネサス
8件

ドキュメント

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

This video provides an overview of DRP-AI TVM, focusing on the integration of AI into "Endpoint" devices for efficient real-time processing. Renesas' DRP-AI acts as a powerful accelerator, offering key features that enhance the performance and capabilities of endpoint AI applications.