概要

説明

ホストMCU/MPUの負荷を増やすことなく、あらゆる組み込みシステムに音声制御と音声/オーディオ出力を追加する機能拡張ソリューションです。どのような従来のアプリケーションにも音声ユーザーインターフェース (VUI) を簡単に組み込むことができます。 標準化されたPMODインターフェースを介して、様々なルネサスのMCU/MPUソリューションに接続できます。

このシステムのメリット:

  • 実装が簡単なVUIソリューション
  • アプリケーションのレベルを向上
  • 標準化されたPMODインターフェースで簡単に追加可能
  • 部品点数が少ないので機能を制限することなくコストを最適化
  • デュアル/ステレオマイク入力により、オーディオ検出とノイズ抑制特性を改善
  • スピーカーへのデュアル/ステレオオーディオ出力
  • 複数の I/F:UART、I2C または SPI とGPIO
  • 3.3V単一電源
画像

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートホーム (例:室内サーモスタット)
  • スマートビルディング (エレベータ制御など)
  • 家電製品 (コーヒーマシンなど)
  • 視覚障害者のための援助
  • 視界の悪い場所 (ほこりなど)での緊急音声出力