ルネサスは優れたアナログ技術とシステムを制御するソフトウェアの技術により血圧計に最適なソリューションをご提案します。中でも、RL78/H1Dは、血圧測定に必要なアナログ機能とLCD制御およびPWMタイマ等の豊富な機能を搭載しており、圧力センサ、カフ、ポンプ、電磁弁、LCDパネルを繋ぐだけで血圧測定のシステムを実現します。
この評価キットは、RL78/H1Dマイクロコントローラベースで、オシロメトリックな血圧測定ソリューションの評価に最適です。
ヘルスケア機器のセンシングに最適なアナログ機能を搭載したマイクロコントローラ
賢くつながるBluetooth® Low Energyマイクロコントローラ
低電圧対応回路構成可変アンプ型スマートアナログIC
回路構成可変アンプ型スマートアナログIC
センサモジュールやヘルスケア機器向けに、USB2.0/急速充電に対応した高機能 LCD マイクロコントローラ
家電や計測機器のLCD表示に適した、低消費・スタンダードな LCD マイクロコントローラ
小物家電やヘルスケア機器に適した、低消費・小型な LCD マイクロコントローラ
ローパワーで豊富なアナログ機能を搭載した LCD マイクロコントローラ