メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコントローラ

パッケージ情報

Lead Count (#) 144
Pkg. Code pkg_8044
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD70F3346GJ(A)-UEN-A) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

CPU V850ES
Bit Size 32
Program Memory (KB) 640
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 48
Lead Count (#) 144
Supply Voltage (V) 2.85 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz) 32
I/O Ports 128
Timer 16-bit x 11-ch
ADC 10-bit x 16-ch
RTC No
DMA Yes
Ethernet No
LVD or PVD Yes
DAC 8-bit x 2-ch
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name V850
Lead Compliant Yes
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 20

説明

車輌内LANとして, IEBus ®(Inter Equipment Bus ® )またはCAN(Controller Area Network)を内蔵した製品も用意しています。