メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The HA-5127/883 monolithic operational amplifier features an excellent combination of precision DC and wideband high speed characteristics. Utilizing the Intersil D. I. technology and advanced processing techniques, this unique design unites low noise precision instrumentation performance with high speed, wideband capability. This amplifier's impressive list of features include low VOS, wide gain-bandwidth, high open loop gain, and high CMRR. Additionally, this flexible device operates over a wide supply range while consuming only 120mW of power. Using the HA-5127/883 allows designers to minimize errors while maximizing speed and bandwidth. This device is ideally suited for low level transducer signal amplifier circuits. Other applications which can utilize the HA-5127/883's qualities include instrumentation amplifiers, pulse or RF amplifiers, audio preamplifiers, and signal conditioning circuits.

特長

  • This Circuit is Processed in Accordance to MIL-STD- 883 and is Fully Conformant Under the Provisions of Paragraph 1.2.1.
  • High Slew Rate 7V/µs (Min)
  • Unity Gain Bandwidth 5MHz (Min)
  • Low Noise Voltage (at 1kHz) 4.5nV/√Hz (Max)
  • Low Offset Voltage 100µV (Max)
  • Low Offset DriftWith Temperature 1.8µV/oC (Max)
  • High CMRR 100dB (Min)
  • High Voltage Gain 700kV/V (Min)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

モデル

分類 タイトル 日時
モデル-SPICE MDL 1 KB
モデル-SPICE PDF 948 KB
2件

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。