メインコンテンツに移動

概要

説明

R-IN32M3 モジュールには、 産業イーサネット対応に必要なハードウエアおよび PROFINET、EtherNet/IPTM および、EtherCAT® プロトコルスタックを含むソフトウエアが全て実装されています。プロトコル仕様の更新にもソフトウエアアップデートで対応することができ、常に最新のプロトコル仕様に対応した製品を短期で市場投入することができます。

はじめよう

特長

  • 産業イーサネットプロトコル PROFINET RT(MRP対応)、EtherNet/IP (DLR対応)、および EtherCAT にマルチプロトコル対応
  • ホストCPU制御による Modbus TCP対応
  • プロトコルスタックはモジュールに内蔵済み、ホストCPUからの指定で選択可能。 (排他的選択)
  • RJ45 Ethernetコネクタ 2ポート、100Mbp/s(全二重)。スイッチを内蔵し、各種ネットワークトポロジーに対応
  • SPI通信によるホストCPU通信
  • 開発工数を短縮する各種ホストCPU用サンプルアプリを提供。
    • EK-RA6M3/EK-RA6M4
    • Synergy SK-S7G2
    • RX66T
    • RL78/G14 Fast Prototyping Board
  • 簡易マスター機能を備えた「Management Tool」によるログ取得、構成管理

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.42;RA Flexible Software Package|v5.3.0],[Toolchains=CC-RX|V3.06.01;GNU Arm Embedded|V13.2;GNURX|V8.3.0.202311;GCC for Renesas RL78|4.9.2.202201]
ログインしてダウンロード ZIP 289.57 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded, GNURL78, GNURX Function: Application Example, Communication Interface, Evaluation Kit, Protocol, Software Package IDE: e2 studio
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 346.51 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNU Function: Communication Interface IDE: e2 studio
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング