メインコンテンツに移動
R-IN32M3-ECを搭載した産業用Ethernet通信モジュール

パッケージ情報

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US) 5A002
HTS (US) 8517.62.0090
RoHS (RY9012A0000GZ00#001) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Pb (Lead) Free Yes
Temp. Range -40 to +70°C
Country of Assembly Germany
Country of Wafer Fabrication Japan
Carrier Type Tray
Lead Compliant No
MOQ 30
Tape & Reel No

説明

R-IN32M3 モジュールには、 産業イーサネット対応に必要なハードウエアおよび PROFINET、EtherNet/IPTM および、EtherCAT® プロトコルスタックを含むソフトウエアが全て実装されています。プロトコル仕様の更新にもソフトウエアアップデートで対応することができ、常に最新のプロトコル仕様に対応した製品を短期で市場投入することができます。

はじめよう