メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高コレクタ・エミッタ間電圧,高絶縁耐圧 マルチフォトカプラ・シリーズ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
CTR5500
CTR (Max)%5500
CTR (min)%400
CTR Range (%)400 - 400
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)7
IC @25 °C (A)0.12
IC max (mA)120
IF at CTR (mA)1
IF at CTR (mA)1
Isolation Voltage (Vrms)5000
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ100
Price (USD)$0.76916
SW tf Typ. (µs)5
SW tr Typ. (µs)18
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsTelephone, Exchange, FAX, Modem
VCE at CTR (V)2
VCE at CTR (V)2
VCEO (V)350
VCEO max (mA)350
tf (Typical) (µs)5

説明

PS2535-1, PS2535L-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・ダーリントン接続フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
入出力間の絶縁耐圧およびトランジスタのコレクタ・エミッタ間電圧が高く,さらにダーリントン・トランジスタ出力になっているため低電流入力が可能です。
PS2535L-1 はPS2535-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。