ルネサス汎用デバイス向けのさまざまな資産を活用
ルネサスのIPは、ルネサスの汎用デバイス向けに用意されたものです。
ルネサスの汎用デバイス向けに、開発環境やソフトウェア、あるいはサポートなどが、ルネサスおよびサードパーティから、長年にわたり、数多く提供されています。
ルネサスのIPを使用することで、これらの開発環境、ソフトウェア、サポート、さらにはこれらに伴うノウハウなどの活用もできます。
既に、ルネサスの汎用デバイスをお使いの方はもちろん、それ以外の方でも、ルネサスのIPを使用することで、汎用デバイスに匹敵するさまざまな資産を活用することができます。
ハードウェアとソフトウェアを一体で管理・移行・継承可能
IPを使用したハードウェアと、これを制御するソフトウェアを組み合わせた状態で、ポータビリティを確保できます。例えば、ルネサス製品・ASIC・FPGA間の相互の移行が容易になり、長期にわたって、最適なデバイスでの利用が可能になります。
FPGAによるPoC開発や試作から量産対応、ルネサス製品の機能と、他の機能を取り組んでの1チップ化・長期生産製品対応なども可能です。
画像
![相互の移行が容易 (高いポータビリティ)](/sites/default/files/media/images/easy-mutual-migration-ja.png)
お問合せ
IPライセンスに関する総合的なお問合せはこちらまでお問合せください。