概要
説明
SLG46121は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、 SLG46121のインターコネクトロジック、I/Oピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。 SLG46121の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。 マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。
特長
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- VDD 1.8V(±5%)~5V(±10%)
- 1.8V(±5%)~5V(±10%)VDD2(VDD2 ≤ VDD)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- 鉛フリー
- マクロセル概要
- アナログコンパレータ (ACMP) x 2
- 基準電圧(Vref)
- Combinatorial Look Up Tables(LUT)x 5:
- 2ビットLUT x 1搭載
- 3ビットLUT x 4搭載
- 12個の組み合わせ機能マクロセル:
- 4つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可
- 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可
- パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
- パイプ遅延 - 8段/2出力
- バンドギャップ
- カウンタ/遅延または4ビットLUTを2つ選択可能
- プログラマブルディレイ/デグリッチフィルタ
- パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
- パイプ遅延 - 8段/2出力
- カウンタ/遅延発生器(CNT/DLY)x 2:
- 8ビットカウンタ/遅延 x 1
- 14ビットカウンタ/遅延 x 1(外部クロック/リセット付き)
- Dフリップフロップ x 8/ラッチ(DFF)x 8(組み合わせ機能マクロセルの一部)
- ロジック機能追加 - 1 インバータ
- パイプ遅延 – 8段/2出力(組み合わせ機能の一部)
- RC発振器(RC OSC)
- パワーオンリセット(POR)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.45 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 1.03 MB | |
アプリケーションノート | PDF 294 KB | |
アプリケーションノート | PDF 539 KB | |
4件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46121 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46121V-SKT includes the SLG4SA12DS-16x16 socket adapter and 50 SLG46121V samples.
GreenPAK SLG46121 20-Pin DIP Prototyping Board
The SLG46121V-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced Development Board.
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
Test this Board Remotely
GreenPAK DIP Adapter for GreenPAK Advanced Development Board
The GreenPAK™ DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows for using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP prototyping boards with the GreenPAK Advanced Development Board. It acts as the bridge between the advanced and DIP development platforms.
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター