メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG59H1405V is designed for 5V/12V manual switchover Power MUX applications. It includes one 3A and one 1.25A rated load switch, making it ideal for various systems with multiple power sources. The device offers manual selection, seamless transitions between power inputs, and multiple protection features.

特長

  • 5V/3A and 12V/1.25A Load Switches with Common Output
  • Wide Operating Input Voltage Range: VIN1: 4V to 5.5V, VIN2: 4V to 13.2V
  • Low Typical RDSON: 40 mΩ for Channel 1 and 67mΩ for Channel 2
  • Ideal Diode Behavior During Switchover
  • True Reverse-Current Blocking
  • Individual Channel Enable Control
  • Input Under-Voltage Lockout
  • Input Over-Voltage Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Resistor-Adjustable Active Current Limit Protection for Each Channel
  • Internal Short-Circuit Current Limit
  • Open Drain Fault FLAG Output
  • Output Discharge When OFF and During Switchover
  • Robust ESD Capability
    • 2kV HBM and 1kV CDM
    • 8kV Air Discharge and 4kV Contact Discharge Under IEC 61000-4-2
  • 2.0mm x 2.5mm, 0.5mm pitch, 12L FC-QFN
    • Pb-Free/Halogen-Free/RoHS Compliant

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.01 MB
ガイド PDF 2.87 MB English
カタログ PDF 5.15 MB English
アプリケーションノート PDF 588 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件
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
ビデオ&トレーニング

GreenFET Power Mux Overview

The SLG59H1405V is the newest GreenFET load switch optimized for power mux applications. Learn about all the integrated protection features that add reliability to your design.

ニュース&ブログ