メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9113Aは、3セルのアルカリ、NiCd、NiMH、または1セルのリチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリで駆動されるデバイス向けの電源ソリューションを提供します。 USB-OTGまたは携帯HDMIアプリケーションに対する固定5Vまたは調整可能な出力オプションのいずれかを提供します。 このデバイスは、3V入力および5V出力から500mAを供給することが保証されており、ピーク電流制限は、typ. 1.3Aです。 1.8MHzの高スイッチング周波数により、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して、ソリューション全体のサイズを最小限に抑えることができます。

ISL9113Aは、全機能内蔵型同期整流式コンバータで、最小限の外付け部品で効率が最適化されています。 軽負荷時にはスキップモードに移行し、自己消費電流はわずか20μAなので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命が最大になります。 このデバイスは 8 Ld DFN パッケージで供給されます。

特長

  • 標準動作条件でmax. 95%の効率
  • 入力電圧範囲:0.8V〜4.7V
  • 出力電流: max. 500mA (VBAT = 3.0V、VOUT = 5.0V)
  • 低静止電流:20μA (typ.)
  • ロジック制御シャットダウン(IQ < 1μA)
  • 1.2V ENハイロジック
  • シャットダウン時の出力切断
  • 軽負荷状態でのスキップモード
  • 低電圧ロックアウト
  • フォルト保護:OVP、OTP、短絡
  • 8 Ld 2mmx2mm DFN パッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 777 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
4件
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
ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

ブログ
2020年10月12日
How to Conserve Battery Power in IoT Devices