ISL675xファミリは、高性能で小ピンの代替ゼロ電圧スイッチング(ZVS)フルブリッジ・パルス幅変調(PWM)コントローラで構成されています。 これらのパーツは、アッパーブリッジFETを固定デューティ・サイクル50%で駆動する一方で、ロアーブリッジFETを共振スイッチング遅延でトレーリング・エッジ変調することによりZVS動作を実現しています。
ファミリバリュー
- 独自のPWM ZVS制御アルゴリズム
- ピークモード制御が容易
- ダイオード・エミュレーションと軽負荷バースト・モード動作が容易
- SR制御が容易
- 独自の出力電流センス機能
- ブリックウォール定電流制限によるシンプルな実装
- 電流共有制御によるシンプルな実装
アプリケーション
- ZVSフルブリッジコンバータ
- 遠距離通信およびデータ通信用電源
- ワイヤレス基地局電力
- ファイルサーバ電源
- 産業用電源システム