メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Logic level
  • Built-in gate protection diode
  • Super low on-state resistance NP80N06MLG, NP80N06NLG RDS(on)1 = 8.6 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 40 A) RDS(on)2 = 13.3 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 35 A) NP80N06PLG RDS(on)1 = 8.3 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 40 A) RDS(on)2 = 13 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 35 A)
  • High current rating ID(DC) = ±80 A
  • Low input capacitance Ciss = 4600 pF TYP.
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The NP80N06MLG, NP80N06NLG, and NP80N06PLG are N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

パラメータ

属性
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-263 / D2PAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)60
ID (A)80
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)8.3
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)13
Pch (W)115
Ciss (Typical) (pF)4600
Qg typ (nC)85
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-25ZP10 x 9 x 4.93
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
NP80N06PLG-E1B-AYActiveAvailableOut of StockMP-25ZP3#Embossed Tape1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。