メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスが提供するEvaluation System for BLDC Motorは低電圧の永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のソリューションであり、誰でも容易にモータの評価することが可能なキットです。
キットに含まれるボードやWebからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

特長

  • 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)対応
  • 3シャント電流検出機能搭載
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
  • 過電流保護機能搭載
  • 別売のCPUカードと組み合わせて、様々なモータ制御マイコンの評価が可能
  • 本製品は「24V Motor Control Evaluation System for RX23T」の後継製品です
  • 従来のキットに比べ、より高い電圧・電流に対応(48V/5A)
  • 既存のCPUカードと互換性あり
  • Evaluation System for BLDC Motorと24V Motor Control Evaluation System for RX23Tでリリースされているサンプルプログラムが異なるため、ご検討している制御方式と合わせて適切なキットをご活用ください。
    将来的に24V Motor Control Evaluation System for RX23TはEvaluation System for BLDC Motorに統合予定です。
  • 同梱物
    • 48V対応インバータボード
    • 永久磁石同期モータ(TG55L-KA)
    • 各種ケーブル
    • 本製品はモータ制御用のCPUカードを同梱しておりません。所望するCPUカードをご購入の上、ご使用ください。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング