メインコンテンツに移動
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 144
Pkg. Code PLQP0144KA-A
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU M32C/80
Bit Size 16
RAM (KB) 10
Program Memory (KB) 128
Lead Count (#) 144
Operating Freq (Max) (MHz) 32
Timer 16-bit x 11-ch
ADC 10-bit x 34-ch
DAC 8-bit x 2-ch
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA No
CAN (ch) 1
Ethernet No
Temp. Range -40 to +85°C
Family Name M16C/R32C/M32C
Length (mm) 20
MOQ 1
Pb (Lead) Free No
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7
Width (mm) 20

説明

M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。