メインコンテンツに移動
超低消費電力16 ビットマイクロコンピュータ

パッケージ情報

Lead Count (#) 32
Pkg. Code pkg_693
Pkg. Type VQFN
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 5 x 0.95

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free Yes
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPU H8/300H
Bit Size 16
RAM (KB) 1
Program Memory (KB) 16
Operating Freq (Max) (MHz) 10
Lead Count (#) 32
Timer 8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 6-ch
Ethernet No
LVD or PVD No
DMA No
Temp. Range -20 to +75°C
Family Name H8
Lead Compliant Yes
Length (mm) 6
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 5 x 0.95
Pkg. Type VQFN
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 0.95
Width (mm) 5

説明

H8/38602Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。