メインコンテンツに移動

概要

説明

The P9225-R-EVK is a turnkey 5 Watt, wireless power receiver kit supporting both WPC and PMA standards. The kit consists of an easy-to-use reference board and comprehensive support collateral that significantly eases design-in effort and minimizes time-to-market. 

An associated layout module enables direct instantiation on to a system board, while an optimized and fully-tested Bill-of-Materials (BOM) takes the guess-work out of component selection. The P9225-R based solution is well-suited for a wide range of applications such as medical devices, and other portable devices still hindered by traditional contact-based charging bases or cables.

Need a wireless power transmitter too? See the P9038-R-EVK.

特長

  • 70mm² total PCB area
  • Supports up to 5W power transfer
  • WPC-1.2.4 compliant, PMA SR1 compatible
  • Programmable output voltage: 4.5V to 5.5V
  • Patented over-voltage protection clamp eliminating external capacitors
  • Embedded 32-bit ARM® Cortex®-M0 processor
  • Compact form factor for fast prototyping
  • Layout module provided for direct copy and paste to system board
  • Optimized PCB reference layout and fully-tested BOM (check BOM)
  • Supported by extensive library of digital support collateral

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.09 MB
エンジニアリング ZIP 64 KB
エンジニアリング XLSX 12 KB
回路図 ZIP 243 KB
回路図 PDF 23 KB
ホワイトペーパー PDF 627 KB
6件

設計・開発

関連ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。