メインコンテンツに移動

概要

説明

The CR12FM-12B 600V, 12A thyristor for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for power supply, motor control, heater control, and other general-purpose applications.

特長

  • IT(AV): 12A
  • VDRM: 600V
  • IGT: 30mA
  • Tj: 150 °C
  • Insulated Type (Viso: 2000V)
  • Planar Passivation Type

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 455 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 291 KB
3件