概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The HI5766 is a monolithic, 10-bit, analog-to-digital converter fabricated in a CMOS process. It is designed for high speed applications where wide bandwidth and low power consumption are essential. Its 60 MSPS speed is made possible by a fully differential pipelined architecture with an internal sample and hold. The HI5766 has excellent dynamic performance while consuming only 260mW power at 60 MSPS. Data output latches are provided which present valid data to the output bus with a latency of 7 clock cycles. It is pin-for-pin functionally compatible with the HI5702, HI5703 and the HI5746. For internal voltage reference, please refer to the HI5767 data sheet.
特長
- Sampling Rate 60 MSPS
- 8.3 Bits at fIN = 10MHz
- Low Power at 60 MSPS 260mW
- Wide Full Power Input Bandwidth 250MHz
- On Chip Sample and Hold
- Fully Differential or Single-Ended Analog Input
- Single Supply Voltage +5V
- TTL/CMOS Compatible Digital Inputs
- CMOS Compatible Digital Outputs 3.0/5.0V
- Offset Binary or Two's Complement Output Format
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 846 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
EOL通知 | PDF 200 KB | |
製品変更通知 | PDF 98 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 201 KB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.08 MB | |
アプリケーションノート | PDF 508 KB | |
アプリケーションノート | PDF 287 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター