メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL98001 3-Channel, 8-bit Analog Front-End (AFE) contains all the functions necessary to digitize analog YPbPr video signals and RGB graphics signals from DVD players, digital VCRs, video set-top boxes, and personal computers. This product family's conversion rates support HDTV resolutions up to 1080p and PC monitor resolutions up to UXGA and QXGA, while the front end's programmable input bandwidth ensures sharp, clear images at all resolutions. To maximize performance with the widest variety of video sources, the ISL98001 features a fast-responding digital PLL (DPLL), providing extremely low jitter with PC graphics signals and quick recovery from VCR head switching with video signals. Integrated HSYNC and SOG processing eliminate the need for external slicers, sync separators, Schmitt triggers, and filters. Glitchless, automatic Macrovision™-compliance is obtained by a digital Macrovision detection function that detects and automatically removes Macrovision from the HSYNC signal. Ease-of-use is also emphasized with features such as the elimination of PLL charge pump current/VCO range programming and single-bit switching between RGB and YPbPr signals. Automatic Black Level Compensation (ABLC) eliminates part-to-part offset variation, ensuring perfect black level performance in every application. The ISL98001 is fully backwards compatible (hardware and software) with the X980xx family of AFEs.

特長

  • 140MSPS, 170MSPS, 210MSPS, and 275MSPS maximum conversion rates
  • Glitchless Macrovision-compliant sync separator
  • Extremely fast recovery from VCR head switching
  • Low PLL clock jitter (250psP-P @ 170MSPS)
  • 64 intrapixel sampling positions
  • 0.35VP-P to 1.4VP-P video input range
  • Programmable bandwidth (100MHz to 780MHz)
  • 2-channel input multiplexer
  • RGB 4:4:4 and YUV 4:2:2 output formats
  • 5 embedded voltage regulators allow operation from single 3.3V supply and enhance performance, isolation
  • Completely independent 8-bit gain/10-bit offset control
  • Pb-free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.29 MB
EOL通知 PDF 220 KB
価格変更のお知らせ PDF 208 KB
ガイド PDF 1.53 MB
製品アドバイザリ PDF 48 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ EXE 2.33 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。