メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA7210 is a high-definition audio codec with an integrated true-ground capless headphone driver suitable for a variety of low-power, digital portable audio products.

Featuring a high-efficiency headphone amplifier and minimum supply voltage of 1.8V to simplify interfacing to digital processors, the ultra-low 2.5mW power consumption extends music playback time for battery-operated equipment.

Benefits

  • Stereo Playback/Record: 2.5mW and 3mW at 1.8V
  • Audio performance at 2.5V
  • DAC: 100dB/-85db THD
  • ADC: 95db SNR/-86dB THD
  • Sample rates up to 96kHz supported via multi-slot I2S/PCM interface
  • Stereo fully-differential microphone amplifiers with 5µV input noise and bias
  • DSP 5 Band EQ, input ALC, programmable noise and acoustic enhancement filters

 

特長

  • High-performance audio codec with integrated PLL
  • True-GND capless Class G 40mW headphone driver with integrated charge pump
  • Supply operation: 1.8V to 2.5V
  • Flexible clocking capability to minimize master clock circuit board routing
  • Fully differential mono voice channel
  • Pop & Click suppression circuitry
  • Multi-mode audio routers and mixers and volume control
  • DSP 5 Band EQ, Input ALC, programmable noise and acoustic enhancement filters
  • 2-/4-wire software control
  • Package: 49-WLCSP 0.4mm

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.55 MB
マニュアル-開発ツール PDF 4.23 MB
ホワイトペーパー PDF 1.28 MB
ホワイトペーパー PDF 546 KB
その他資料 ZIP 1.21 MB
その他資料 ZIP 1.08 MB
回路図 ZIP 689 KB
カタログ PDF 537 KB
製品概要 PDF 1.56 MB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 268.95 MB
1件

ボード&キット